Attuatore lineare DGPL-32-500-PPV-A-B-KF
526659
GTIN: 4052568162443
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
32 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
483 N
Corsa
500 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità - Ammortizzatore, curva caratteristica dura
Rilevamento posizione
Per finecorsa