Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Attuatori pneumatici

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Attuatore lineare DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF

526660

GTIN: 4052568162450

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
32 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
483 N
Corsa
1000 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità - Ammortizzatore, curva caratteristica dura
Rilevamento posizione
Per finecorsa