Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Attuatori pneumatici

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Attuatore lineare DGPL-40-400-PPV-A-B-KF

526666

GTIN: 4052568162474

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
754 N
Corsa
400 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità - Ammortizzatore, curva caratteristica dura
Rilevamento posizione
Per finecorsa