Connettore maschio SD-SUB-D-ST25
527522
GTIN: 4052568084745
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
a 25 poli - Connettore maschio - Sub-D
Intervallo della tensione d'esercizio AC
250 V
Intervallo di tensione d'esercizio DC
250 V
Grado di protezione
IP65