Elettrovalvola CPVSC1-M1H-J-P-M5

527553

GTIN: 4052568162771

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
170 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Collettore
Tipo di azionamento
Elettrico