Singolarizzatore HPV-14-20-A
529351
GTIN: 4052568015657
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
14 mm
Corsa
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
90 N