Filtro fine MS4-LFM-1/4-BRM
529461
GTIN: 4052568085162
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Pressione di lavoro
0 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grado di filtrazione
1 µm