Filtro fine MS4-LFM-1/8-BRM

529465

GTIN: 4052568085186

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Pressione di lavoro
0 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grado di filtrazione
1 µm