Filtro MS6-LF-1/2-CUV-Z

529614

GTIN: 4052568164058

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
3200 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
5 µm