Filtro MS6-LF-1/4-CRM
529623
GTIN: 4052568085377
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2000 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
0 bar - 20 bar
Grado di filtrazione
5 µm