Filtro MS6-LF-3/8-ERM
529647
GTIN: 4052568085407
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
3800 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
0 bar - 20 bar
Grado di filtrazione
40 µm