Filtro fine MS6-LFM-1/4-BRM

529667

GTIN: 4052568164195

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Pressione di lavoro
0 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grado di filtrazione
1 µm