Filtro a carbone attivo MS6-LFX-1/4-R

529683

GTIN: 4052568164256

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata max. standard per la classe di aria pulita
900 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
0 bar - 20 bar
Design
Filtro a carbone attivo