Valvola unidirezionale pilotata HGL-1/4-QS-8
530041
GTIN: 4052568015787
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di non ritorno pilotata
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-8
Collegamento pneumatico, porta 2
G1/4
Pressione di lavoro
0.5 bar - 10 bar
Tipo di montaggio
Avvitabile - Con filetto maschio