Valvola unidirezionale pilotata HGL-3/8-QS-10
530044
GTIN: 4052568085636
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di non ritorno pilotata
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-10
Collegamento pneumatico, porta 2
G3/8
Pressione di lavoro
0.5 bar - 10 bar
Tipo di montaggio
Avvitabile - Con filetto maschio