Combinazione di unità di manutenzione MSB6-1/2:J1D1A1-WP
530222
GTIN: 4052568164751
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
3100 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
4 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
40 µm