Connettore maschio KS4-CK-9

531683

GTIN: 4052568047924

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per raccordo a nipplo spinato all'interno del diametro di 9 mm con ghiera
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
725 l/min - 1197 l/min