Filtro fine LFMB-D-MINI-DA
532811
GTIN: 4052568086299
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase
Scarico della condensa
A rotazione manuale
Pressione di lavoro
1 bar - 16 bar
Grado di filtrazione
1 µm