Filtro fine LFMB-1/8-D-MINI-DA
532817
GTIN: 4052568086305
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Portata max. standard per la classe di aria pulita
500 l/min
Scarico della condensa
A rotazione manuale
Pressione di lavoro
1 bar - 16 bar
Grado di filtrazione
1 µm