Micro-filtro LFMA-D-MINI-DA-A
532840
GTIN: 4052568165796
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
0.01 µm