Combinazione di filtro fine LFMBA-1-D-MAXI-DA-A
532882
GTIN: 4052568166182
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
Maxi
Grado di filtrazione
0.01 µm
Pressione di lavoro
1.5 bar - 12 bar
Scarico della condensa
Completamente automatico
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C