Cavo di collegamento VMPA-KMS1-24-5

533193

GTIN: 4052568166434

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Lunghezza del cavo
5 m
Struttura del cavo
25 x 0,34 mm²
Caratteristiche cavo
Standard
Grado di protezione
IP65 - A norma IEC 60529