Cavo di collegamento VMPA-KMS1-8-10
533197
GTIN: 4052568086428
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Lunghezza del cavo
10 m
Struttura del cavo
10 x 0,34 mm²
Caratteristiche cavo
Standard
Grado di protezione
IP65 - A norma IEC 60529