Calotta VMPA-KMS-H

533198

GTIN: 4052568086435

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico 1, connettore
Sub-D
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio
3 viti M3
Temperatura ambiente
-25 °C - 80 °C
Grado di protezione
IP65 - A norma IEC 60529