Attuatore oscillante DAPS-0015-090-RS2-F0305

533428

GTIN: 4052568166878

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
18.8 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F03 - F05
Collegamento albero
T11