Attuatore oscillante DAPS-0480-090-RS4-F1012

533458

GTIN: 4052568167172

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/4
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
480 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F10 - F12
Collegamento albero
T36