Attuatore oscillante DAPS-0030-090-RS2-F0507

533485

GTIN: 4052568167363

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
37.6 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F05 - F07
Collegamento albero
T14