Cavo di collegamento VMPA-KMS2-24-2.5-PUR

533501

GTIN: 4052568167479

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Lunghezza del cavo
2.5 m
Struttura del cavo
25 x 0,25 mm²
Caratteristiche cavo
applicabile su catene portacavi
Grado di protezione
IP65 - A norma IEC 60529