Cavo di collegamento VMPA-KMS2-24-5-PUR
533502
GTIN: 4052568167486
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Lunghezza del cavo
5 m
Struttura del cavo
25 x 0,25 mm²
Caratteristiche cavo
applicabile su catene portacavi
Grado di protezione
IP65 - A norma IEC 60529