Modulo di manipolazione HSP-12-AP-WL
533604
GTIN: 4052568167592
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
12
Corsa Y
52 mm - 68 mm
Corsa Z
20 mm - 30 mm
Precisione di ripetizione
±0,01 mm