Modulo di manipolazione HSP-12-AS

533605

GTIN: 4052568167608

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
12
Corsa Y
52 mm - 68 mm
Corsa Z
20 mm - 30 mm
Precisione di ripetizione
±0,01 mm