Modulo di manipolazione HSP-16-AP-SD

533608

GTIN: 4052568167639

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
16
Corsa Y
90 mm - 110 mm
Corsa Z
35 mm - 50 mm
Precisione di ripetizione
±0,01 mm