Modulo di manipolazione HSP-25-AP-SD-WL

533618

GTIN: 4052568167738

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
25
Corsa Y
130 mm - 170 mm
Corsa Z
50 mm - 70 mm
Precisione di ripetizione
±0,02 mm