Modulo di manipolazione HSP-25-AP-WR
533619
GTIN: 4052568167745
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
25
Corsa Y
130 mm - 170 mm
Corsa Z
50 mm - 70 mm
Precisione di ripetizione
±0,02 mm