Elettrovalvola VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R2L
534522
GTIN: 4052568168162
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
900 l/min
porta di lavoro pneumatica
Sottobase da 26 mm a norma ISO 15407-1
Tipo di azionamento
Elettrico