Elettrovalvola VSVA-B-D52-ZH-A1-1R2L
534528
GTIN: 4052568168223
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile dominante
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1100 l/min
porta di lavoro pneumatica
Sottobase da 26 mm a norma ISO 15407-1
Tipo di azionamento
Elettrico