Elettrovalvola VSVA-B-T32H-AH-A1-1R2L

534534

GTIN: 4052568168285

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 vie, aperto/chiuso, monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
900 l/min
porta di lavoro pneumatica
Sottobase da 26 mm a norma ISO 15407-1
Tipo di azionamento
Elettrico