Filtro MS4-LF-1/4-CUM

535654

GTIN: 4052568087067

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1300 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
0 bar - 14 bar
Grado di filtrazione
5 µm