Filtro a carbone attivo MS4-LFX-1/4-U
535782
GTIN: 4052568169404
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata max. standard per la classe di aria pulita
360 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
0 bar - 14 bar
Design
Filtro a carbone attivo