Elettrovalvola MFH-5-1/8-L-S-B-EX
535927
GTIN: 4052568169770
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1000 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico