Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Valvole e unità di valvole

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Valvola pneumatica J-5-1/4-B-EX

536044

GTIN: 4052568170738

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1600 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Tipo di azionamento
Pneumatico