Filtro a carbone attivo MS4-LFX-1/8-U
536709
GTIN: 4052568171810
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Portata max. standard per la classe di aria pulita
360 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
0 bar - 14 bar
Design
Filtro a carbone attivo