Micro-filtro MS6-LFM-1/2-ARV-DA

536877

GTIN: 4052568172060

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grado di filtrazione
0.01 µm