Micro-filtro MS12-LFM-G-AUV
537154
GTIN: 4052568172299
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Filtro in fibra
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
5 °C - 60 °C
Grado di filtrazione
0.01 µm