Filtro a carbone attivo MS12-LFX-G-U
537155
GTIN: 4052568172305
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Filtro in fibra
Scarico della condensa
A rotazione manuale
Temperatura del fluido
5 °C - 30 °C
Pressione di lavoro
0 bar - 20 bar