Sensore di finecorsa SIED-M12NB-ZS-S-L
538267
GTIN: 4052568089009
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
M12
Uscita di commutazione
Senza contatto, a 2 fili
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.a.
Collegamento elettrico
M12x1 - Connettore maschio
Intervallo di tensione d'esercizio DC
20 V - 320 V