Sensore di finecorsa SIEF-M8NB-NS-S-L
538309
GTIN: 4052568089122
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
M8
Uscita di commutazione
NPN
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.a.
Collegamento elettrico
M8x1 - Connettore maschio
Intervallo di tensione d'esercizio DC
10 V - 30 V