Sensore di finecorsa SIEF-M8NB-NS-K-L

538310

GTIN: 4052568089139

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
M8
Uscita di commutazione
NPN
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.a.
Collegamento elettrico
Cavo
Intervallo di tensione d'esercizio DC
10 V - 30 V