Sensore di finecorsa SIEF-Q40S-PA-S-2L

538341

GTIN: 4052568175917

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
40x40x65 mm
Uscita di commutazione
PNP
Funzione elemento di commutazione
Antivalente
Collegamento elettrico
M12x1 - Connettore maschio
Intervallo di tensione d'esercizio DC
10 V - 65 V