Sensore di finecorsa SIEF-Q40S-NA-S-2L
538342
GTIN: 4052568175924
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
40x40x65 mm
Uscita di commutazione
NPN
Funzione elemento di commutazione
Antivalente
Collegamento elettrico
M12x1 - Connettore maschio
Intervallo di tensione d'esercizio DC
10 V - 65 V